Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику, діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 180 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 360 кг. Застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
3477PJP125P62 65A
EAN
4031582409734
Номер матеріалу S4
990061826
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
75 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
180 kg
Статичний Вантажопідйомність
360 kg
Загальна висота
155 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,14 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
60 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Довжина пластини
105 mm
Ширина тарілки
80 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
75 mm
Поворотне з’єднання
246 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
123 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
65 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
40 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
40 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
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
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Колесо 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Колесо Elastech являє собою функціональний компонент касторового вузла, призначений для забезпечення плавного руху мобільного обладнання. Конструкція колеса передбачає зовнішній діаметр 125 мм з шириною протектора 40 мм, що забезпечує оптимальний баланс між стійкістю та маневреністю. Корпус виготовлено з поліаміду, а протектор представлений еластичною чорною вулканізованою шиною, яка гарантує надійне зчеплення та довговічність при експлуатації. Втулка колеса має довжину 44 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм, що забезпечує надійне кріплення до касторового механізму. Колесо обладнане роликовим підшипником для мінімізації тертя та підвищення ефективності обертання. Статична вантажопідйомність складає 500 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 250 кг при швидкості руху до 4 км/год, що дозволяє використовувати це колесо в середньовантажних промислових та комерційних застосуваннях.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора 125 mm
Alpha
3470PJP125P62 65A

Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання під навантаженням. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для мінімізації тертя та довговічності. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 180 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 360 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості, кейтеринговому обладнанні, контейнеробудуванні, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, інструментальних шафах та транспортному обладнанні.

125 mm
155 mm
180 kg
125 mm
155 mm
180 kg