Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Agila
EAN:
4031582341065
Номер продукту:
2477YGO125R07-Ø21,5-24
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Агіла є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, що належить до типу «Поворотна колісна опора із загальним гальмом» і пр...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Агіла є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, що належить до типу «Поворотна колісна опора із загальним гальмом» і призначена для використання в складних умовах експлуатації. Кріплення виконано у вигляді синтетичного експандера круглого перерізу, для замовлення необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр труби. Корпус виготовлено з листової сталі середньої товщини, а поворотна частина забезпечена двома м'ячами перегони, що забезпечують плавне обертання навколо вертикальної осі. Колесо має діаметр 125 мм і оснащене підшипником ковзання, а протектор виготовлено з термопластичного каучуку, електричного типу, що забезпечує зчеплення з поверхнею та зниження рівня шуму. Загальна висота виробу становить 163 мм, що враховується при проєктуванні посадкового місця та вільного простору під опорою. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год складає 100 кг. Опора призначена для використання в ліжках для догляду, візках для коректування та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, у професійних візках для приладів, а також у меблях і виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок