Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Agila
EAN:
4031582344240
Номер продукту:
2477XSP125R07-Ø19-21,5
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Agila є поворотною колісною опорою із загальне гальмо, призначеною для промислового та побутового застосування. Кріплення викона...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Agila є поворотною колісною опорою із загальне гальмо, призначеною для промислового та побутового застосування. Кріплення виконано у вигляді синтетичного експандера круглої форми, а під час замовлення необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр труби. Корпус, що забезпечує поворот завдяки двом м'ячам перегони, виготовлений зі сталевого листа середньої товщини. Колесо діаметром 125 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником і протектором з поліуретану, інжекційного електричного типу. Матеріал корпусу виготовлено з поліаміду, електричного струмопроводу. Загальна висота виробу становить 163 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, а динамічне 100 кг при швидкості 3 км/год. Сфери застосування охоплюють ліжка для догляду, візки для кейтерингу та систем доставки їжі, медичні заклади, будинки для людей похилого віку та пансіонати, професійні візки для прибирання, а також меблі та виставкові стенди для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок