Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Agila
EAN:
4031582365276
Номер продукту:
2477XSP125P30-13
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Агіла — це поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для використання в складних умовах експлуатації. Кріплення в...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Агіла — це поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для використання в складних умовах експлуатації. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, а сама опора може встановлюватися за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини, що забезпечує зручний монтаж на різні поверхні. Корпус опори виготовлено з листової сталі середньої товщини, а поворотний вузол складається з двох мʼячів передгонів, що забезпечує плавне обертання та стабільну роботу під навантаженням. Колесо діаметром 125 мм оснащено преціозним кульковим підшипником, а протектор виготовлено з поліуретану, інжекційного електричного типу, що забезпечує зносостійкість і стабільне зчеплення з підлогою. Загальна висота виробу становить 160 мм, що дозволяє враховувати його габарити під час проєктування конструкцій і розміщення обладнання. Статичне навантаження на опору становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху до 3 км/год. Виріб призначений для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарняних меблів, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів і виставкових стендів для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок