Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Агіла — це поворотна колісна опора із загальним галькомо... Let me correct that: the product is "Agila", type "Поворотна колісна опора із загальним гальмом" (swivel caster wheel with overall brake, as labeled). Writing the final paragraph now. Агіла є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для використання в широкому спектрі обладнання та меблів. Кріплення виконано з твердої стрижені, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією виробу та стабільність під навантаженням. Корпус опори відлитий із сталевого листа середньої товщини, що гарантує міцність і довговічність конструкції, а також здатність витримувати механічні впливи під час експлуатації. Поворотний вузол утворюють дві мʼякі чашки перегони, які забезпечують плавне обертання колеса навколо вертикальної осі та легкість маневрування. Колесо діаметром 125 мм має преціозний кульковий підшипник, що знижує опір обертанню та подовжує термін служби вузла. Протектор колеса виготовлено з поліуретану, інженерного, який поєднує високу зносостійкість, еластичність і низький рівень шуму при русі по твердих поверхнях. Загальна висота опори становить 163 мм, що дозволяє враховувати її під час проєктування посадкових місць і просвітів. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Виріб призначений для застосування у ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарняних установах, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, а також у меблях і вистав­кових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2477UAP125R05-28 M8/19
EAN
4031582302288
Номер матеріалу S4
990030266
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
60 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
163 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
1,24 kg
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Кількість монтажних отворів Болт
2
Тип налаштування
Тверда Стрижень
Діаметр Болт
28 mm
Довжина Болт
45 mm
Положення різьби Болт
19 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
60 mm
Поворотне з’єднання
262 mm
Офсет (Зсув)
41 mm
Радіус повороту
131 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
32 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
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
Аксесуар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Втулка є аксесуаром для касторів, призначеним для забезпечення надійного кріплення та функціональності колісної системи. Цей компонент характеризується зменшеною втулкою квадратної форми, яка забезпечує стабільне з'єднання з основною конструкцією касторів. Діаметр болта складає 28 мм, що гарантує достатню міцність та надійність кріплення навіть при інтенсивному використанні. Втулка має невелику масу 0,05 кг, що дозволяє мінімізувати додаткове навантаження на касторну систему. Такі технічні характеристики роблять цей аксесуар ідеальним рішенням для модернізації та ремонту касторів у промислових та комерційних застосуваннях.

Аксесуар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Втулка є аксесуаром для касторів, призначеним для забезпечення надійного кріплення та функціональності колісної системи. Цей компонент характеризується зменшеною втулкою квадратної форми, яка забезпечує стабільне з'єднання з основною конструкцією касторів. Діаметр болта становить 28 мм, що гарантує достатню міцність та надійність кріплення під час експлуатації. Втулка має невелику масу 0,04 кг, що дозволяє мінімізувати додаткове навантаження на касторну систему. Цей аксесуар розроблений для забезпечення оптимальної роботи касторів у різних умовах використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора 125 mm
Agila
2470UAP125R05-28 M8/19

Поворотний Колісна опора Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для тривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Agila
2471UAP125R05-28 M8/19

Поворотна колісна опора з блокуванням напряму Agila призначена для конструкцій, які потребують стабільного руху та точного позиціонування. Кріплення типу «Тверда Стриження» забезпечує надійне з'єднання опори з несучою конструкцією виробу. Корпус опори обладнано поворотним вузлом з двома м'ячами перегонами, а сам корпус виготовлено зі сталевого листа середнього типу. Колесо діаметром 125 мм має поліуретановий інжекційний обід, корпус колеса виготовлено з поліаміду, а обертання забезпечує прецизійний кульковий підшипник. Загальна висота опори становить 163 мм, що дозволяє інтегрувати її в обмежений простір. Статичне навантаження опори становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості 3 км/год. Опора призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарняного обладнання, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів і виставкових стендів для магазинів.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg