Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Agila
EAN:
4031582361896
Номер продукту:
2477PIO125P30-11
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Agila є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для використання в меблевій, медичній, торговельній та пром...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Agila є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для використання в меблевій, медичній, торговельній та промисловій техніці. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, що дозволяє встановлювати опору за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлений із середнього нержавіючого сталевого листа та оснащений двома кульовими підшипниками поворотного вузла, які забезпечують плавне обертання навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм має підшипник ковзання та литу гуму без маркування, що забезпечує тиху роботу та стійкість до зносу на твердих поверхнях. Пристрій має загальну висоту 160 мм, що дозволяє використовувати його в конструкціях із обмеженим просвітом. Статичне навантаження опори становить 160 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год складає 80 кг. Такі характеристики роблять опору придатною для ліжок для догляду, возиків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарняного обладнання, будинків для людей похилого віку, професійних візків для прибирання та меблів і виставкових стендів для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок