Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Agila
Номер замовлення:
990006089
EAN:
4031582342789
Номер продукту:
2477DYK125P30-11
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Агила — Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, призначена для маневрування обладнання та сприйняття робочого навантаження....
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Агила — Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, призначена для маневрування обладнання та сприйняття робочого навантаження. Кріплення виконано за типом «Отвір під болт», касторі можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус оснащений поворотним вузлом «Дві м'ячі перегони» і виготовлений зі сталевого листа, середнього. Колесо діаметром 125 мм має конечний кульковий підшипник і протектор із литої гуми, чорної, електричної, а корпус колеса виконано зі сталі аркуша. Загальна висота виробу становить 160 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості 3 км/год. Застосування: ліжка для догляду, візки для комплектування та системи доставки їжі, лікарняні ліжка, будинки для людей похилого віку та пансіонати, професійні візки для прибирання, меблі та виставкові стенди для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок