Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Agila
EAN:
4031582326116
Номер продукту:
2477DIK125R47-24-27
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Агіла є поворотною колісною опорою типу «Загальне гальмо», призначеною для використання в промислових та побутових конструкціях,...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Агіла є поворотною колісною опорою типу «Загальне гальмо», призначеною для використання в промислових та побутових конструкціях, де потрібне вільне маневрування. Зазначений тип кріплення передбачає встановлення на поверхню з відповідною кількістю отворів, тоді як для замовлення необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр труби, оскільки саме він визначає сумісність з опорою. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує достатню жорсткість конструкції та стійкість до механічних навантажень. Поворотний вузол реалізовано на двох м'ячах переговорі, що забезпечує плавне обертання навколо вертикальної осі та зменшує опір під час руху. Колесо діаметром 125 мм має конічний кульковий підшипник, який забезпечує надійну роботу та довгий термін експлуатації. Протектор колеса виконано з литої гуми без маркування, що гарантує стабільне зчеплення з поверхнею та низький рівень шуму. Загальна висота виробу становить 163 мм, що враховується під час проєктування рухомих систем та визначення просвіту. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год складає 100 кг, тому при розрахунках слід враховувати відповідні граничні значення для запобігання перевантаженню.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок