Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370201
Номер продукту:
8477UFX100P30-11
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Alpha stainless — поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для візків кейтерингу та систем доставки їжі, будівни...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Alpha stainless — поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для візків кейтерингу та систем доставки їжі, будівництва контейнерів, електронних систем і технологій чистих приміщень, протипожежних технологій та пожежного захисту, машинобудування й транспортного обладнання. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт для надійної фіксації. Корпус поворотного вузла виготовлено з нержавіючої сталі, важкої, і оснащено двома м'ячами перегони, що забезпечують стабільне обертання колеса. Колесо діаметром 100 мм обладнано прецизійним кульковим підшипником герметичного типу та еластичною вулканізованою шиною без маркування, а колісна частина виконана з поліаміду. Загальна висота виробу становить 128 мм. Статичне навантаження становить 300 кг, динамічне — 150 кг при швидкості 4 км/год.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі