Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Agila stainless
Номер замовлення:
990037638
EAN:
4031582350197
Номер продукту:
7477PJO100P51
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Agila stainless - поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для професійного застосування, зокрема у візках для к...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Agila stainless - поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для професійного застосування, зокрема у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також у професійних візках для прибирання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просту та надійну фіксацію опори до несучої конструкції обладнання. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі середньої марки, яка забезпечує стійкість до корозії та придатність до регулярного миття. Поворотний вузол корпусу реалізовано за схемою «Дві м'ячі перегони», що забезпечує плавність обертання та стабільність опори під час руху. Колесо діаметром 100 мм має протектор із термопластичного каучуку, а його тіло виготовлене з поліпропілену; колісна пара оснащена підшипником ковзання, який забезпечує стабільну роботу під навантаженням. Конструкція розрахована на експлуатацію у складних умовах. Загальна висота опори становить 135 мм. Статичне навантаження становить 160 кг, а динамічне навантаження становить 80 кг при швидкості 3 км/год.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Запобігає небажаному руху
Фіксатор колеса для ручної роботи
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі