Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582367966
Номер продукту:
5087PJM100P60-90x70
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Galea stainless є поворотний колісна опора із загальне гальмо, що оснащена прямокутна пластина для надійного кріплення. Корпус в...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Galea stainless є поворотний колісна опора із загальне гальмо, що оснащена прямокутна пластина для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано системою поворотного підшипника з дві перегони з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичний каучук, встановлене на підшипник ковзання нержавіюча сталь діаметром 100 мм. Загальна висота конструкції становить 138 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Опора призначена для використання у візки для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу, забезпечуючи надійну мобільність обладнання.
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
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)