Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліаміду, а матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, обладнане підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 128 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
3477UOH100P62
EAN
4031582306019
Номер матеріалу S4
990001413
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
75 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
200 kg
Статичний Вантажопідйомність
400 kg
Загальна висота
128 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
0,93 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
60 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Довжина пластини
105 mm
Ширина тарілки
80 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
75 mm
Поворотне з’єднання
246 mm
Офсет (Зсув)
41 mm
Радіус повороту
123 mm
Колесо
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
36 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
36 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Підшипник ковзання
Колір Колесо
Природний білий
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
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
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора 100 mm
Alpha
3470UOH100P62

Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліаміду, а матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, обладнане підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 128 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксований Колісна опора 100 mm
Alpha
3478UOH100P62

Фіксована колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань і комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа, важкого типу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції в умовах інтенсивного використання. Колесо діаметром 100 мм оснащене підшипником ковзання та має тіло з поліаміду, що гарантує плавне обертання та стійкість до навантажень. Протектор колеса виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що забезпечує однорідність та надійність конструкції. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність складає 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця колісна опора знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg