Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Agila
Номер замовлення:
990006706
EAN:
4031582343236
Номер продукту:
2477XSP100P30-11
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Agila є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для пересувного обладнання, ліжок, візків і меблів. Опора м...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Agila є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для пересувного обладнання, ліжок, візків і меблів. Опора має отвір під болт, а кріплення здійснюється за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол утворюють дві мʼячі перегони, що забезпечують плавне обертання. Колесо діаметром 100 мм обладнано прецизійним кульковим підшипником, протектор виконано з поліуретану, інжекційного електричного типу, а корпус колеса виготовлено з поліаміду, електричного струмопроводу. Загальна висота виробу становить 135 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості 3 км/год. Типові застосування включають ліжка для догляду, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, професійні візки для прибирання, а також меблі та виставкові стенди для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок