Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Агіла є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для використання в промислових і побутових конструкціях, де потрібне легке переміщення з можливістю фіксації. Кріплення виконано у вигляді твердої стрижні, яка забезпечує жорстке з'єднання з несучою конструкцією та стабільну передачу навантаження. Корпус опори виготовлений зі сталевого листа середнього товщини і з'єднується з колесом через два м'ячі переговори, що забезпечують плавне поворотне обертання навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 100 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, що мінімізує опір коченню та подовжує строк служби вузла. Протектор колеса виготовлений з поліуретану, інжекційного, що забезпечує зчеплення з поверхнею, низький рівень шуму та стійкість до стирання. Загальна висота опори становить 138 мм, що дозволяє використовувати її в конструкціях із обмеженим просвітом. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху до 3 км/год. Опора рекомендована для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та системи доставки їжі, лікарняних ліжок, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів і виставкових стендів для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2477UAP100R05-28 M8/19
EAN
4031582302233
Номер матеріалу S4
990030016
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
60 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
138 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
1,06 kg
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Кількість монтажних отворів Болт
2
Тип налаштування
Тверда Стрижень
Діаметр Болт
28 mm
Довжина Болт
45 mm
Положення різьби Болт
19 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
60 mm
Поворотне з’єднання
262 mm
Офсет (Зсув)
43,5 mm
Радіус повороту
131 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
32 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
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
Аксесуар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Втулка є аксесуаром для касторів, призначеним для забезпечення надійного кріплення та функціональності колісної системи. Цей компонент характеризується зменшеною втулкою квадратної форми, яка забезпечує стабільне з'єднання з основною конструкцією касторів. Діаметр болта складає 28 мм, що гарантує достатню міцність та надійність кріплення навіть при інтенсивному використанні. Втулка має невелику масу 0,05 кг, що дозволяє мінімізувати додаткове навантаження на касторну систему. Такі технічні характеристики роблять цей аксесуар ідеальним рішенням для модернізації та ремонту касторів у промислових та комерційних застосуваннях.

Аксесуар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Втулка є аксесуаром для касторів, призначеним для забезпечення надійного кріплення та функціональності колісної системи. Цей компонент характеризується зменшеною втулкою квадратної форми, яка забезпечує стабільне з'єднання з основною конструкцією касторів. Діаметр болта становить 28 мм, що гарантує достатню міцність та надійність кріплення під час експлуатації. Втулка має невелику масу 0,04 кг, що дозволяє мінімізувати додаткове навантаження на касторну систему. Цей аксесуар розроблений для забезпечення оптимальної роботи касторів у різних умовах використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора 100 mm
Agila
2470UAP100R05-20

Поворотний Колісна опора Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та обладнаний поворотним механізмом з двома м'ячами перегони для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для забезпечення тихої та довговічної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 138 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Agila
2471UAP100R05-28 M8/19

Поворотна колісна опора з блокуванням напряму Agila призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарняних установ, будинків для людей похилого віку, професійних візків для прибирання, а також меблевих і виставкових стендів для магазинів. Кріплення виконано за типом «Тверда Стрижень», що забезпечує жорстке з'єднання з несучою конструкцією виробу. Корпус поворотного вузла виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, конструкція має вигляд «Дві м'ячі перегони», що забезпечує плавний поворот і стабільність під навантаженням. Колесо діаметром 100 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, протектор виконано з поліуретану інжекційного лиття, а корпус колеса виготовлено з поліаміду. Загальна висота виробу становить 138 мм. Статичне навантаження опори становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg