Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Agila
EAN:
4031582365177
Номер продукту:
2477PIO100P30-13
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila з отвір під болт забезпечує надійне кріплення за допомогою стандартних гвинтів...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila з отвір під болт забезпечує надійне кріплення за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевий лист, середній та оснащено двї м'ячі перегони для плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм має литу гуму без маркування та підшипник ковзання для довговічної роботи. Загальна висота конструкції становить 135 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 60 кг при швидкості 3 км/год, статична - 120 кг. Призначена для ліжка для догляду, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, професійні візки для прибирання, меблі та виставкові стенди для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду