Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Agila
EAN:
4031582342505
Номер продукту:
2477DYK100R47-24-27
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Агіла є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для промислового та побутового застосування. Кріплення вико...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Агіла є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для промислового та побутового застосування. Кріплення виконано у вигляді синтетичного експандера квадратного типу; під час замовлення необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр труби. Корпус опори виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та обладнаний двома м'ячами перегонами, що забезпечують плавне поворотне з'єднання. Колесо має діаметр 100 мм і оснащене конічним кульковим підшипником. Протектор виготовлений з литої гуми, чорної, електричної, що забезпечує стабільне зчеплення та зменшує шум під час руху. Колісний блок кріпиться до сталі арку шуга, що забезпечує міцність конструкції. Загальна висота опори становить 138 мм. Статичне навантаження опори складає 160 кг. Динамічне навантаження становить 80 кг при швидкості 3 км/год. Виріб призначений для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, а також меблях і виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок