Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Agila
EAN:
4031582342123
Номер продукту:
2477DYK100R07-Ø21,5-24
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Agila є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для мобільних конструкцій, що потребують маневреності та ст...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Agila є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для мобільних конструкцій, що потребують маневреності та стабільної підтримки. Кріплення виконано у вигляді синтетичного експандера круглого типу, тому під час замовлення обов'язково вказуйте необхідний внутрішній діаметр труби. Корпус має два м'ячі перегони, що забезпечують поворотний рух, і виготовлений із сталевого листа середньої товщини. Колесо діаметром 100 мм оснащене кінцевим кульковим підшипником, а протектор виготовлено з литої гуми чорного кольору з електричними властивостями, тоді як тіло колеса виконано зі сталі аркуша. Опора призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарень, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів і виставкових стендів для магазинів. Загальна висота виробу становить 138 мм. Статичне навантаження становить 160 кг, а динамічне навантаження становить 80 кг при швидкості 3 км/год.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок