Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Agila
EAN:
4031582325997
Номер продукту:
2477DIK100R07-Ø31-35
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Agila є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для використання в промислових і побутових конструкціях, де...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Agila є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для використання в промислових і побутових конструкціях, де потрібне легке переміщення та точне керування напрямком руху. Кріплення виконано у вигляді синтетичного експандера круглого типу; перед замовленням необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр труби, оскільки експандер підбирається саме під нього. Корпус опори виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та з'єднаний із колесом поворотним вузлом на двох м'ячах переговорів, що забезпечує плавний обертальний рух у горизонтальній площині. Колесо має діаметр 100 мм і оснащене конічним кульковим підшипником, що зменшує тертя та підвищує його стійкість до навантажень. Протектор колеса виготовлений з літої гуми без маркування, а основа колеса — зі сталевої арматури. Загальна висота виробу становить 138 мм, що дозволяє використовувати опору в конструкціях з обмеженим простором. Статичне навантаження опори становить 160 кг, а динамічне — 80 кг при швидкості руху 3 км/год. Опора призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарняних ліжок, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів і виставкових стендів для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок