Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Agila
EAN:
4031582325980
Номер продукту:
2477DIK100R07-Ø27-30
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером круглого типу, при замовленні необхідно вказа...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером круглого типу, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, встановлено на конічному кульковому підшипнику діаметром 100 мм. Загальна висота конструкції становить 138 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.