Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Agila
EAN:
4031582325973
Номер продукту:
2477DIK100R07-Ø24-27
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Agila є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для промислового та побутового застосування, що поєднує кон...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Agila є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для промислового та побутового застосування, що поєднує конструкцію поворотного вузла з колесом із твердою гумовою поверхнею. Кріплення виконано у вигляді синтетичного експандера круглого типу, тому під час замовлення необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр труби, для якої буде встановлюватися опора. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол забезпечено двома містками з кульками перегони, що забезпечує плавне обертання навколо вертикальної осі та стабільну роботу під навантаженням. Колесо має діаметр 100 мм і оснащене конічним кульковим підшипником, а протектор виготовлено з літої гуми без маркування, що забезпечує тихий хід і захист підлоги від подряпин. Корпус колеса виконано зі сталі аркуша, що відповідає вимогам міцності при експлуатації. Загальна висота опори становить 138 мм, що дозволяє використовувати її в конструкціях з обмеженим вертикальним простором. Статичне навантаження на одну опору становить 160 кг, а динамічне навантаження становить 80 кг при швидкості руху 3 км/год. Опора призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, а також у меблях і виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок