Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Lumina — поворотна колісна опора з перериваною гальмо — призначена для застосування в прилічкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних меблях та офісних кріслах. Опора комплектується стрижнем з кільцем для утримання, оснащеним кільцем для надійного кріплення до меблевих конструкцій. Корпус виготовлений з поліпропілену, що забезпечує легкість та хімічну стійкість, і оснащений стрижнем обертання, виконаним також з поліпропілену, що гарантує плавне та безшумне обертання опори. Колесо діаметром 50 мм має тредову поверхню з термопластичного каучуку, забезпечуючи надійне зчеплення та довговічність, а його ядро виготовлене з поліпропілену. Підшипник ковзання з розпіркою трубкою забезпечує стабільну роботу колеса та зменшує тертя при русі. Загальна висота опори становить 61 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в меблеві конструкції різних розмірів. Опора розраховується на статичне навантаження до 80 кг та динамічне навантаження до 40 кг при швидкості руху 3 км/год, що забезпечує надійну роботу в умовах помірного та інтенсивного використання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
A523PJI050B10-11x20/10D38 9011/7042
EAN
4031582317343
Номер матеріалу S4
990071098
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо
Загальна ширина
55 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Загальна висота
61 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,11 kg
Назва продукту
Lumina
Стандартний
EN 12529 – Ролики для офісних крісел
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем
Діаметр Стрижень
11 mm
Довжина Стрижень
20 mm
Кронштейн
Колір
Графітовий чорний (RAL9011)
Вила Форма
Корпус подвійного КолесоКронштейнкуполом
Матеріал корпусу
Поліпропілен
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
38 mm
Поворотне з’єднання
104 mm
Офсет (Зсув)
20 mm
Радіус повороту
52 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Діаметр отвору Вісь
0 mm
Довжина хаба
0 mm
Протектор
8 mm
Діаметр
50 mm
Ширина тіла
8 mm
Захист різьби
Без різьби
Колір Протектор
Дорожньо-сірий A (RAL7042)
Вісь
Згинання
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Колір Колесо
Графітовий чорний (RAL9011)
special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Запобігає небажаному руху
Фіксатор колеса для ручної роботи
Різноманітні варіанти монтажу
Різні розміри кріплення для широкого спектра застосувань
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Міцне покриття
Кришка з литого під тиском цинку або синтетичного матеріалу
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Швидке збирання
Швидший процес складання завдяки з’єднанням plug-in
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора 50 mm
Lumina
A520PJI050B10-11x20/10DOM38 9011/7042

Lumina є поворотною колісною опорою, призначеною для застосування в прилічкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Крізна конструкція обладнана стрижнем з кільцем для утримання, що забезпечує надійне кріплення та стабільність під час експлуатації. Корпус виготовлений з поліпропілену, що гарантує легкість та хімічну стійкість, і оснащений стрижнем обертання, який дозволяє плавне повертання колісної опори. Колесо діаметром 50 мм виконане з термопластичного каучуку, що забезпечує гарну адгезію до різних поверхонь та довговічність, з корпусом з поліпропілену та підшипником ковзання із розпіркою трубкою для мінімізації тертя та забезпечення плавного руху. Загальна висота конструкції становить 61 мм, що дозволяє компактне розміщення в меблевих системах. Опора розраховується на статичне навантаження до 80 кг та динамічне навантаження до 40 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для мобільних меблевих конструкцій та пристроїв, які потребують надійної та стабільної опори з можливістю повертання.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg