Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 250 mm
Zeta
Номер замовлення:
990860948
EAN:
4031582399875
Номер продукту:
4681IFP250P63 lever-XL
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Zeta — це поворотна колісна опора з блокуванням напряму, призначена для інтеграції в обладнання авіаційно-космічної промисловост...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Zeta — це поворотна колісна опора з блокуванням напряму, призначена для інтеграції в обладнання авіаційно-космічної промисловості, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків і транспортного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує стабільне з'єднання з несучою конструкцією та просте встановлення на раму. Корпус опори виготовлений з алюмінію і має поворотний вузол із двома перегонами з м'ячем, що виконані із підсиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів і стабільність під навантаженням. Корпус з'єднаний з колесом через механізм блокування напряму, який фіксує колесо у заданому положенні. Колесо діаметром 250 мм оснащене еластичною шиною без маркування, вулканізованою, яка забезпечує зчеплення з поверхнею та зниження вібрацій, а також прецизійним кульковим підшипником, що гарантує низький опір обертанню та тривалий строк служби. Загальна висота опори становить 290 мм. Статичне навантаження на опору складає 1000 кг. Динамічне навантаження становить від 400 кг при швидкості 6 км/год до 500 кг при швидкості 4 км/год.
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників
Ергономічна педаль
Легкодоступна та подовжена педаль XL для ручного блокування напряму