Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Zeta — це поворотна колісна опора з блокуванням напрямку, призначена для промислового та транспортного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією виробу. Корпус опори складається з двох переголовин із мʼячем, що забезпечує плавне поворотне переміщення колеса навколо вертикальної осі, та виготовлений зі сталевого листа, підсиленого або нержавіючої сталі, що гарантує стійкість до механічних навантажень і корозії. Колесо має діаметр 250 мм, його протектор виготовлено з еластичної шини, чорної, вулканізованої, а маточина оснащена прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує низький опір обертанню та тривалий строк служби. Загальна висота виробу становить 290 мм. Статичне навантаження опори становить 1000 кг. Динамічне навантаження складає від 400 кг при швидкості 6 км/год до 500 кг при швидкості 4 км/год. Виріб призначений для застосування в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, в автомобільній промисловості OEM, у виробничих та платформних візках, а також у транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
4681IEP250P63 lever-XL
EAN
4031582399516
Номер матеріалу S4
990860949
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
Загальна ширина
96 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
500 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
400 kg
Статичний Вантажопідйомність
1000 kg
Загальна висота
290 mm
Діапазон температур (максимальний)
85 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
4,89 kg
Назва продукту
Zeta
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
105 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал корпусу
Сталевий лист, дуже важкий
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Діаметр ковпачка
96 mm
Поворотне з’єднання
230 mm
Офсет (Зсув)
55 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
67 Прибережна А
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Еластична шина, чорна, вулканізована
Протектор
50 mm
Діаметр
250 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Щечорний (подібний RAL9005)
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників
Ергономічна педаль
Легкодоступна та подовжена педаль XL для ручного блокування напряму
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Колесо 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Колесо Elastech являє собою спеціалізований компонент касторного вузла, виготовлений з алюмінієвого корпусу з еластичною шиною, чорною, вулканізованою. Основні габаритні розміри колеса складають діаметр 250 мм при ширині протектора 50 мм. Втулка колеса має довжину 60 мм, а отвір під вісь розраховано на діаметр 20 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та надійність роботи. Статична вантажопідйомність колеса становить 1000 кг. Динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: при швидкості 6 км/год колесо витримує навантаження 400 кг, а при швидкості 4 км/год - 500 кг. Такі характеристики роблять це колесо придатним для використання у касторах промислового та комерційного призначення.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Аксесуар
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Аксесуар Puretech являє собою спеціалізований компонент для касторів, розроблений з урахуванням вимог сучасного промислового обладнання. Виріб характеризується компактною конструкцією та малою масою 0,27 кг, що забезпечує легкість монтажу та мінімальне навантаження на опорні конструкції. Цей аксесуар призначений для оптимізації функціональності касторів, підвищення їхної надійності та продовження терміну експлуатації. Завдяки своїм технічним характеристикам Puretech ідеально підходить для застосування в різноманітних промислових та комерційних середовищах, де потрібна висока якість та надійність мобільних систем.