Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, встановлене на підшипнику ковзання. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2471YGO125R05-28
EAN
4031582341683
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
163 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,08 kg
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Тверда Стрижень
Діаметр Болт
28 mm
Довжина Болт
45 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
262 mm
Офсет (Зсув)
41 mm
Радіус повороту
131 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен, електричний струмопровід
Матеріал протектору
Термопластичний каучук, електричний
Протектор
32 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
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
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Різноманітні варіанти монтажу
Різні розміри кріплення для широкого спектра застосувань
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Колесо 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні, має діаметр 125 мм з шириною протектора 32 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Ступиця колеса має довжину 36 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм. Корпус виконаний зі сталі аркуша, а опора забезпечується конічним кульковим підшипником. Колесо характеризується статичною вантажопідйомністю 200 кг та динамічною вантажопідйомністю 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Застосовується в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Аксесуар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Втулка є аксесуаром для касторів, призначеним для забезпечення надійного кріплення та функціональності колісної системи. Цей компонент характеризується зменшеною втулкою квадратної форми, яка забезпечує стабільне з'єднання з основною конструкцією касторів. Діаметр болта складає 28 мм, що гарантує достатню міцність та надійність кріплення навіть при інтенсивному використанні. Втулка має невелику масу 0,05 кг, що дозволяє мінімізувати додаткове навантаження на касторну систему. Такі технічні характеристики роблять цей аксесуар ідеальним рішенням для модернізації та ремонту касторів у промислових та комерційних застосуваннях.

Аксесуар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Втулка є аксесуаром для касторів, призначеним для забезпечення надійного кріплення та функціональності колісної системи. Цей компонент характеризується зменшеною втулкою квадратної форми, яка забезпечує стабільне з'єднання з основною конструкцією касторів. Діаметр болта становить 28 мм, що гарантує достатню міцність та надійність кріплення під час експлуатації. Втулка має невелику масу 0,04 кг, що дозволяє мінімізувати додаткове навантаження на касторну систему. Цей аксесуар розроблений для забезпечення оптимальної роботи касторів у різних умовах використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора 125 mm
Agila
2470YGO125R05-28

Поворотний Колісна опора Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, встановлене на підшипнику ковзання діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 163 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg