Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Galea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 139 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5071PJP100P30-12
EAN
4031582378856
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
Загальна ширина
66 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
139 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,47 kg
Назва продукту
Galea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
12 mm
Кронштейн
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
59 mm
Поворотне з’єднання
256 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
128 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
30 mm
Діаметр
100 mm
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора 100 mm
Galea
5070PJP100P30-12

Поворотний Колісна опора Galea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального тертя. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg