Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Agila care
EAN:
4031582301601
Номер продукту:
2474PJO150R26-28S45 4xM8
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Стерильне очищення
Agila care є поворотною колісною опорою із центральним, повним або блокуванням напряму, призначеною для мобільного обладнання лі...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Agila care є поворотною колісною опорою із центральним, повним або блокуванням напряму, призначеною для мобільного обладнання ліжок для догляду, лікарень, будинків для людей похилого віку та пансіонатів. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус виготовлено зі сталевого листа середнього типу, а поворотний вузол утворюють дві м'ячі перегони, які забезпечують плавне обертання навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 150 мм має корпус з поліпропілену, бігову поверхню з термопластичного каучуку та підшипник ковзання, що забезпечує тиху та легку роботу. Загальна висота опори становить 188 мм, що відповідає компактним габаритам конструкції. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год.
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
Стерильне очищення
Колеса для парової стерилізації в автоклавах, що використовуються у стерильних зонах
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками