Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 125 mm
Agila care
EAN:
4031582341997
Номер продукту:
2474YGO125R26-28S45 4xM8
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Стерильне очищення
Agila care є поворотною колісною опорою з центральним, повним або блокуванням напрямку, призначеною для ліжок догляду, лікарняни...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Agila care є поворотною колісною опорою з центральним, повним або блокуванням напрямку, призначеною для ліжок догляду, лікарняних закладів, будинків для людей похилого віку та пансіонатів. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, що забезпечує надійне з'єднання опори з рамою виробу. Корпус опори виготовлено із сталевого листа середньої товщини, він оснащений двома кульковими перегонами, які забезпечують плавний поворот колеса навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм має підшипник ковзання та протектор із термопластичного каучуку, електричного, а тіло колеса виготовлено з поліпропілену, електричного стримопроводу, що відводить статичну електрику. Загальна висота опори становить 163 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості 3 км/год.
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
Стерильне очищення
Колеса для парової стерилізації в автоклавах, що використовуються у стерильних зонах
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля