Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Agila care
Номер замовлення:
990038742
EAN:
4031582358094
Номер продукту:
2476XSP150R26-28S45 D
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Стерильне очищення
Agila care є поворотною колісною опорою з центральним гальмом (загальне гальмо), призначеною для ліжок для догляду, лікарняних з...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Agila care є поворотною колісною опорою з центральним гальмом (загальне гальмо), призначеною для ліжок для догляду, лікарняних закладів та будинків для людей похилого віку і пансіонатів. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус поворотного вузла утворений двома кульковими перегонами, що забезпечують плавне обертання навколо вертикальної осі, та виготовлений зі сталевого листа середньої товщини. Колесо діаметром 150 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником; протектор виготовлено з поліуретану, інжекційного електричного типу, а корпус колеса з поліаміду з електричним струмопроводом. Загальна висота виробу становить 188 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості 3 км/год.
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
Стерильне очищення
Колеса для парової стерилізації в автоклавах, що використовуються у стерильних зонах
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля