Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 100 mm
Agila care
EAN:
4031582342185
Номер продукту:
2476YGO100R26-28S45 4xM8
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Стерильне очищення
Поворотна колісна опора Agila care належить до типу «поворотна колісна опора із центральним елементом, загальне гальмо» і призна...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора Agila care належить до типу «поворотна колісна опора із центральним елементом, загальне гальмо» і призначена для використання в ліжках для догляду, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах. Кріплення виробу є стрижнем із кулачковим отвором для смуг профілю, що забезпечує надійне з'єднання з рамою конструкції та просту установку без додаткового інструменту. Корпус опори виготовлений із сталевого листа середньої товщини і оснащений двома кульовими перегонами, які забезпечують плавне поворотне обертання колеса навколо вертикальної осі та зменшують зусилля керування. Колесо діаметром 100 мм встановлене на підшипнику ковзання, що забезпечує стабільну роботу під навантаженням. Протектор колеса виконаний із термопластичного каучуку, електричного, який відводить статичний заряд, а корпус колеса виготовлений з поліпропілену, електричного струмопровідного, що разом забезпечує безпечну експлуатацію в медичних закладах. Загальна висота виробу становить 138 мм. Статичне навантаження опори становить 160 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год становить 80 кг.
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
Стерильне очищення
Колеса для парової стерилізації в автоклавах, що використовуються у стерильних зонах
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля