Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 100 mm
Agila care
EAN:
4031582301731
Номер продукту:
2476PJO100R26-28S45
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Стерильне очищення
Поворотна колісна опора з центральним гальмом (загальне гальмо) Agila care призначена для ліжок для догляду, лікарень, будинків ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора з центральним гальмом (загальне гальмо) Agila care призначена для ліжок для догляду, лікарень, будинків для людей похилого віку та пансіонатів. Фітинг являє собою стрижень із кулачковим отвором для смуг профілю, що забезпечує надійне кріплення опори до несучої конструкції. Корпус поворотного вузла виготовлено із середнього сталевого листа, а обертання забезпечують дві кулькові доріжки (перегони), розташовані в зоні поворотного підшипника. Колесо діаметром 100 мм має корпус із поліпропілену та протектор із термопластичного каучуку, а його вісь обертається на підшипнику ковзання. Загальна висота опори становить 138 мм, що визначає її монтажні розміри та вертикальний габарит. Статичне навантаження опори становить 160 кг, а динамічне навантаження становить 80 кг за швидкості руху 3 км/год.
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
Стерильне очищення
Колеса для парової стерилізації в автоклавах, що використовуються у стерильних зонах
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками