Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 80 мм має корпус з поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса, та роликовий підшипник з нержавіючої сталі для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 108 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 300 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
8470UOD080P30-11
EAN
4031582377149
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 4 км/год
150 kg
Статичний Вантажопідйомність
300 kg
Загальна висота
108 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
0,66 kg
Назва продукту
Alpha stainless
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
11 mm
Housing
Вила Форма
Широка
Матеріал
Нержавіюча сталь, важка
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
169 mm
Офсет (Зсув)
44,5 mm
Радіус повороту
84,5 mm
Wheel
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
34 mm
Діаметр
80 mm
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник, Нержавіюча сталь
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
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
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
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 80 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 80 mm
Alpha stainless
8477UOD080P30-11

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha stainless оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 80 мм має корпус з поліаміду та протектор, ідентичний з корпусом колеса, встановлене на роликовому підшипнику з нержавіючої сталі. Загальна висота конструкції становить 108 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 150 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 300 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 80 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 80 mm
Alpha stainless
8477UOD080P30-11

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha stainless оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 80 мм має корпус з поліаміду та протектор, ідентичний з корпусом колеса, встановлене на роликовому підшипнику з нержавіючої сталі. Загальна висота конструкції становить 108 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 150 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 300 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg