Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане підшипником ковзання, діаметр колеса становить 80 мм. Загальна висота конструкції складає 108 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 70 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 140 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
8470PIO080P30-13
EAN
4031582381573
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 4 км/год
70 kg
Статичний Вантажопідйомність
140 kg
Загальна висота
108 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,72 kg
Назва продукту
Alpha stainless
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
13 mm
Кронштейн
Колір
Нержавіюча сталь
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Нержавіюча сталь, важка
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
169 mm
Офсет (Зсув)
44,5 mm
Радіус повороту
84,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Лита гума, без маркування
Протектор
35 mm
Діаметр
80 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Підшипник ковзання
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
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі