Поворотний Колісна опора 75 mm
Stylea
Номер замовлення:
990075165
EAN:
4031582310955
Номер продукту:
5920UOI075B10-11x20/10D20 9011/9011
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Stylea є поворотною колісною опорою, призначеною для застосування в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних мебл...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Stylea є поворотною колісною опорою, призначеною для застосування в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кільцем для утримання, що забезпечує надійну фіксацію конструкції. Корпус виготовлено з поліаміду з вбудованим стрижнем, обертанням та поворотним підшипником, що дозволяє плавне обертання та маневреність. Колесо має діаметр 75 мм і оснащене підшипником ковзання із розпіркою трубкою, що гарантує довготривалу роботу без зносу. Протектор колеса виконано з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, забезпечуючи однорідність конструкції та стійкість до навантажень. Загальна висота виробу становить 77 мм, що дозволяє компактне розміщення в меблевих конструкціях. Статична вантажопідйомність складає 100 кг, що забезпечує надійність при постійному навантаженні. Динамічна вантажопідйомність становить 50 кг при швидкості руху 3 км/год, що гарантує безпечну експлуатацію під час переміщення меблів. Така конструкція робить Stylea ідеальним рішенням для мобільних меблевих систем, що потребують високої надійності та плавного руху.
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
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Швидке збирання
Швидший процес складання завдяки з’єднанням plug-in