Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Agila twin — поворотна колісна опора призначена для застосування в ліжках для доглядання, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, бортових візках, а також меблях та виставкових стендах для магазинів. Опора обладнана отвором під болт для надійного кріплення до конструкції. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та оснащений двома м'ячими перегонами у вузлі поворотного підшипника, що забезпечує плавне та надійне обертання. Колесо діаметром 75 мм має тіло з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує довговічність та стійкість до зносу. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує легкість обертання та мінімізує тертя. Загальна висота опори становить 99 мм, що дозволяє оптимально розташувати її в конструкціях різних типів. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для інтенсивного використання в комерційних та промислових умовах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2970PJP075P30-10,3 HSG- p-coated-7004
Номер матеріалу S4
990029084
Основні атрибути
Викиди CO2 (сфера 3)
1.41
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
71 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
99 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,52 kg
Назва продукту
Agila twin
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10,3 mm
Кронштейн
Колір
Сигнально-сірий (RAL7004)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
145 mm
Офсет (Зсув)
31,4 mm
Радіус повороту
72,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Діаметр
75 mm
Ширина тіла
25 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Захист підлоги за рахунок розподілу навантаження
Два колеса розподіляють навантаження та мінімізують сліди на підлозі