Поворотний Колісна опора 50 mm
Lumina
Номер замовлення:
990071545
EAN:
4031582415094
Номер продукту:
AA20POI050S70-10x15/8 9011/9011
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Lumina є поворотною колісною опорою, призначеною для застосування в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних мебл...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Lumina є поворотною колісною опорою, призначеною для застосування в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Кріплення здійснюється за допомогою стрижня з різьбою з шестигранником верхнім, що забезпечує надійне та стійке закріплення до конструкцій. Корпус виготовлений з поліпропілену та обладнаний стрижнем обертання зі сферичним підшипником, що дозволяє плавне та безперешкодне обертання колеса. Колесо має діаметр 50 мм з тілом з поліпропілену та протектором, ідентичним за матеріалом корпусу колеса, що забезпечує однорідність конструкції та довговічність. Підшипник колеса виконаний з розпірною трубкою, що гарантує стабільність та плавність руху. Загальна висота опори становить 56 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в меблеву конструкцію. Статична вантажопідйомність складає 80 кг, що забезпечує надійну підтримку меблів у нерухомому стані. Динамічна вантажопідйомність становить 40 кг при швидкості руху 3 км/год, що гарантує безпечну експлуатацію під час переміщення меблів.
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
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Міцне покриття
Кришка з литого під тиском цинку або синтетичного матеріалу
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом