Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора Agila оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійний кульковий підшипник для забезпечення надійної роботи. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції - 69 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості руху 3 км/год, статична - 80 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2470UAP050P30-11
EAN
4031582324631
Номер матеріалу S4
990031410
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
43 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Загальна висота
69 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
0,17 kg
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Підказка
Кастори можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини.
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
11 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
41 mm
Поворотне з’єднання
98 mm
Офсет (Зсув)
24 mm
Радіус повороту
49 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
20 mm
Діаметр
50 mm
Ширина тіла
20 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
набір ручок
Підказка
Кастори можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини.
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
Колесо 50 mm
Maxtech
UAK 050x20-Ø6,1

Колесо Maxtech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліаміду з інжекційним поліуретановим протектором шириною 20 мм. Діаметр колеса становить 50 мм, довжина втулки складає 22 мм, а отвір під вісь має діаметр 6 мм. Колесо обладнане конічним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Максимальна статична вантажопідйомність становить 100 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості 3 км/год дорівнює 50 кг. Такі характеристики роблять це колесо придатним для застосування в мобільних системах з помірним навантаженням.

50 mm
50 kg
50 mm
50 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 50 mm
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 50 mm
Agila
2475UAP050P30-11

Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Agila призначена для професійного використання з кріпленням через отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 50 мм має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 69 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 80 кг. Застосовується для ліжок догляду, кейтерингових візків, лікарняного обладнання, меблів у будинках для людей похилого віку, професійних візків для прибирання та торгових меблів.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg