Поворотний Колісна опора 35 mm
Stylea
EAN:
4031582399967
Номер продукту:
5920UOI035P41 TFR
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Stylea є поворотною колісною опорою, призначеною для застосування в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних мебл...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Stylea є поворотною колісною опорою, призначеною для застосування в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Кріплення здійснюється за допомогою квадратного планшета, який забезпечує надійну фіксацію конструкції. Корпус виготовлений з поліаміду з вбудованим стрижнем обертання, що гарантує плавне та стабільне обертання опори навколо вертикальної осі. Колесо має діаметр 35 мм і оснащене підшипником ковзання із розпіркою трубкою, що забезпечує довготривалу роботу без люфту. Протектор колеса виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що забезпечує однорідність конструкції та оптимальне зчеплення з поверхнею. Загальна висота опори становить 41 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в компактні меблеві конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 100 кг та динамічне навантаження до 50 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для мобільних меблевих систем з помірним рівнем експлуатації.
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
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом