Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Alpha оснащена отвором під болт для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання під навантаженням. Колесо має корпус з поліаміду з протектором, ідентичним за матеріалом корпусу колеса, та обладнане підшипником ковзання для безперебійної роботи. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота конструкції - 235 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
3470UOH200P30-13
EAN
4031582304589
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 4 км/год
200 kg
Статичний Вантажопідйомність
400 kg
Загальна висота
235 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-40 °C
Загальна вага
2,33 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
13 mm
Housing
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
310 mm
Офсет (Зсув)
55 mm
Радіус повороту
155 mm
Wheel
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
50 mm
Діаметр
200 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Підшипник ковзання
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Колесо 125 mm
Basetech
POR125x40-Ø12 HL44,4

Колесо Basetech з корпусом з поліпропілену має діаметр 125 мм та ширину протектора 40 мм, при цьому матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса. Конструкція оснащена роликовим підшипником з отвором для осі діаметром 12 мм та довжиною маточини 44,4 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 200 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 400 кг. Колесо призначене для використання в роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів.

125 mm
200 kg
125 mm
200 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Alpha
3477UOH200P30-13

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha представляє собою високоякісне рішення з отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу та оснащено поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з ідентичністю з корпусом колесо покриттям протектора, діаметром 200 мм та підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 235 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 200 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 400 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

200 mm
235 mm
200 kg
200 mm
235 mm
200 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Alpha
3477UOH200P30-13

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha представляє собою високоякісне рішення з отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу та оснащено поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з ідентичністю з корпусом колесо покриттям протектора, діаметром 200 мм та підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 235 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 200 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 400 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

200 mm
235 mm
200 kg
200 mm
235 mm
200 kg