Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання на 360°. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми чорного кольору з електричними властивостями, встановлене на роликовому підшипнику діаметром 200 мм. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 205 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 410 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
3470DYR200P63
EAN
4031582399219
Номер матеріалу S4
990028771
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
96 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
205 kg
Статичний Вантажопідйомність
410 kg
Загальна висота
240 mm
Діапазон температур (максимальний)
85 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
2,9 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
105 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
96 mm
Поворотне з’єднання
310 mm
Офсет (Зсув)
55 mm
Радіус повороту
155 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Сталь аркуша
Матеріал протектору
Лита гума, чорний, електричний
Протектор
50 mm
Діаметр
200 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник
Колір Колесо
Пасивований блакитним
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
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду