Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони для плавного обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, що забезпечує безшумну роботу та захист підлогових покриттів. Колесо діаметром 150 мм обертається на конічному кульковому підшипнику для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 185 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в медичних закладах, системах кейтерингу, будинках для людей похилого віку, професійних візках для прибирання та торговельних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2470DIK150P50
EAN
4031582010381
Номер матеріалу S4
990030011
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
60 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
185 mm
Діапазон температур (максимальний)
85 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,41 kg
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
51,5 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
46,5 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
61,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
56 mm
Довжина пластини
77 mm
Ширина тарілки
67 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
60 mm
Поворотне з’єднання
240 mm
Офсет (Зсув)
45 mm
Радіус повороту
120 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Сталь аркуша
Матеріал протектору
Лита гума, без маркування
Протектор
32 mm
Діаметр
150 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Конічний кульковий підшипник
Колір Колесо
Пасивований блакитним
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
Колесо 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні, має діаметр 125 мм з шириною протектора 32 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Ступиця колеса має довжину 36 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм. Корпус виконаний зі сталі аркуша, а опора забезпечується конічним кульковим підшипником. Колесо характеризується статичною вантажопідйомністю 200 кг та динамічною вантажопідйомністю 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Застосовується в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Agila
2471DIK150P50

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони для плавного обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, що забезпечує безшумну роботу та захист підлогових покриттів, а також оснащене конічним кульковим підшипником для довговічності. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота конструкції - 185 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг, що робить опору ідеальною для медичного обладнання, візків кейтерингу, меблів та професійних візків для прибирання.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 150 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 150 mm
Agila
2477DIK150P50

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на конічному кульковому підшипнику для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 185 мм при діаметрі колеса 150 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність складає 200 кг. Опора призначена для використання в медичних закладах, системах доставки їжі, будинках для людей похилого віку, професійних візках для прибирання та торговельних меблях.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 150 mm
Фіксований Колісна опора 150 mm
Agila
2478DIK150P50

Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує оптимальне співвідношення міцності та ваги. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, обладнане конічним кульковим підшипником для плавного обертання. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота опори - 185 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg