Поворотний Колісна опора 125 mm
Footmaster
Номер замовлення:
990800209
EAN:
4031582496581
Номер продукту:
FOOT MASTER GASD-125-ASF-HUD
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
Footmaster — поворотна колісна опора призначена для використання в машинобудуванні, ремонтних роботах, меблях та виставкових сте...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Footmaster — поворотна колісна опора призначена для використання в машинобудуванні, ремонтних роботах, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні, робочих столах, важких AGV-системах та системах AMR. Опора оснащена немеханізованою хабою, яка забезпечує надійне кріплення та плавне функціонування в різних промислових застосуваннях. Колесо має діаметр 125 мм, що оптимально підходить для забезпечення маневреності та стійкості конструкції. Загальна висота опори становить 175 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різноманітні конструктивні рішення. Опора розраховується на динамічне навантаження 440 кг при швидкості руху 3 км/год, що гарантує надійну роботу під час транспортування вантажів та переміщення обладнання. Така конструкція забезпечує оптимальний баланс між міцністю, мобільністю та функціональністю для широкого спектру промислових та комерційних застосувань.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам