Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду з протектором, ідентичним за матеріалом корпусу колеса, та обладнане підшипником ковзання. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 300 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах і технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
8470UOO125P30-11
EAN
4031582370157
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 4 км/год
150 kg
Статичний Вантажопідйомність
300 kg
Загальна висота
155 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-40 °C
Загальна вага
0,84 kg
Назва продукту
Alpha stainless
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
11 mm
Кронштейн
Колір
Нержавіюча сталь
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Нержавіюча сталь, важка
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
205 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
102,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
40 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Підшипник ковзання
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Alpha stainless
8477UOO125P30-11

Alpha stainless є поворотною колісною опорою із загального гальмо, тобто повоторотним колісним опорним елементом типу «Повоtorotна колісна опора із загальне гальмо»... Let me restate cleanly: Alpha stainless — це поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для промислового застосування. Кріплення виконано у вигляді відвору під болт, що забезпечує просту та надійну фіксацію опори на несучій конструкції. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі, важкої серії, а поворотний вузол забезпечено двома м'ячами переговони, що дозволяє опорі вільно обертатися навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм має протектор із міцного полііаміду з ідентичністю з корпусом колеса та оснащено підшипником ковзання, що забезпечує плавний хід та знижує опір руху. Загальна висота опори становить 155 мм. Статичне навантаження становить 300 кг, а динамічне навантаження — 150 кг при швидкості 4 км/год. Опора призначена для застосування у візках для комплектування та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg