Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотна колісна опора Alpha з прямокутною пластиною призначена для широкого спектру промислових застосувань, включаючи автомобільну промисловість OEM, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, будівництво контейнерів, електронні системи та технологію чистих приміщень, протипожежні технології та пожежний захист, машинобудування, поштово-логістичні системи, виробничі та платформні візки, роликові клітки, вали для інструментів, транспортне обладнання, обладнання для утилізації відходів та робочі столи. Корпус виготовлено зі сталевого листа, важкого типу, з двома м'ячими перегонами у вузлі поворотного підшипника, що забезпечує надійну та плавну ротацію. Колесо діаметром 125 мм оснащене роликовим підшипником та еластичною шиною без маркування, вулканізованою, з корпусом з поліаміду, що гарантує довговічність та стійкість до навантажень. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 500 кг та динамічне навантаження до 250 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для середньовагових та важких промислових застосувань.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
3470UFR125P62
EAN
4031582304435
Номер матеріалу S4
990001154
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
75 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
250 kg
Статичний Вантажопідйомність
500 kg
Загальна висота
155 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,03 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
60 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Довжина пластини
105 mm
Ширина тарілки
80 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
75 mm
Поворотне з’єднання
205 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
102,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
63 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Протектор
40 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
40 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Колесо 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Колесо Elastech являє собою функціональний компонент касторового вузла, призначений для забезпечення плавного руху мобільного обладнання. Конструкція колеса передбачає зовнішній діаметр 125 мм з шириною протектора 40 мм, що забезпечує оптимальний баланс між стійкістю та маневреністю. Корпус виготовлено з поліаміду, а протектор представлений еластичною чорною вулканізованою шиною, яка гарантує надійне зчеплення та довговічність при експлуатації. Втулка колеса має довжину 44 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм, що забезпечує надійне кріплення до касторового механізму. Колесо обладнане роликовим підшипником для мінімізації тертя та підвищення ефективності обертання. Статична вантажопідйомність складає 500 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 250 кг при швидкості руху до 4 км/год, що дозволяє використовувати це колесо в середньовантажних промислових та комерційних застосуваннях.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Alpha
3477UFR125P62

Поворотна колісна опора Alpha із загальне гальмо призначена для використання з прямокутною пластиною як кріпильним елементом. Корпус виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, і обладнаний двома м'ячими перегонами, що забезпечують надійне шарнірне з'єднання та плавне обертання. Колесо діаметром 125 мм оснащене роликовим підшипником для забезпечення довготривалої роботи та мінімізації тертя. Протектор колеса виконаний з еластичної шини без маркування, вулканізованої, що гарантує стійкість до зносу та надійне зчеплення з поверхнею. Тіло колеса виготовлене з поліаміду, що забезпечує легкість конструкції при збереженні міцності. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції. Опора має статичну вантажопідйомність 500 кг та динамічну вантажопідйомність 250 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця колісна опора широко застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Фіксований Колісна опора 125 mm
Alpha
3478UFR125P62

Фіксована колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань і комплектується прямокутною пластиною кріплення, яка забезпечує надійне закріплення до різних конструкцій. Корпус виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, що гарантує високу міцність і довговічність конструкції в умовах інтенсивного використання. Колесо діаметром 125 мм оснащене еластичною шиною без маркування, вулканізованою для підвищеної стійкості до зносу, з поліамідним ободом, що забезпечує оптимальне співвідношення легкості та міцності. Підшипник колеса виконаний на основі роликового типу, що дозволяє досягти плавного обертання та мінімізувати опір при русі. Загальна висота опори складає 155 мм, що робить її універсальною для більшості конструкцій мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність становить 500 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху 4 км/год, що дозволяє використовувати цю опору в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, електронних системах чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих платформах, роликових клітках, транспортному обладнанні, системах утилізації відходів та робочих столах.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg