Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Stora оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, обладнане роликовим підшипником для зниження тертя. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання у візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2370PJJ125P30-11
EAN
4031582365016
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
155 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,78 kg
Назва продукту
Stora
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
11 mm
Кронштейн
Вила Форма
Тонка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
201 mm
Офсет (Зсув)
38 mm
Радіус повороту
100,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
32 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Роликовий підшипник
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
Ефективне самоочищення
Коридорні колеса з автоматично самоочисними доріжками
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Колесо 125 mm
Supratech
PJR 125x32-Ø12

Колесо Supratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з корпусу з поліпропілену та протектора з термопластичного каучуку шириною 32 мм. Колесо має зовнішній діаметр 125 мм з отвором осі діаметром 12 мм та довжиною ступиці 34,9 мм. Підшипник рольовий забезпечує плавне обертання та надійність роботи. Максимальна статична вантажопідйомність становить 200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для використання у мобільних системах та обладнанні, що вимагає надійної опори та маневреності.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg