Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Stora являє собою поворотну колісну опору, призначену для використання у складі меблевих та торговельних конструкцій. Кріплення виконано у вигляді стрижня з різьбою з шестигранником, розташованого зверху та призначеного для загвинчування. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол утворюють дві кулі перегони, що забезпечують плавний рух у горизонтальній площині. Колесо діаметром 125 мм оснащене литою гумою без маркування, яка забезпечує зчеплення з підлогою та зниження шуму під час руху. Колесо встановлено на преційному кульковому підшипнику, що зменшує опір обертанню та подовжує термін служби вузла. Габаритна висота опори становить 154 мм. Статичне навантаження опори не перевищує 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год становить 100 кг. Опора призначена для застосування у візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2370PIP125S74
EAN
4031582369328
Номер матеріалу S4
990037538
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
154 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Назва продукту
Stora
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Стрижень з різьбою з Шестигранник, зверху, закручуване
Кронштейн
Вила Форма
Тонка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
201 mm
Офсет (Зсув)
38 mm
Радіус повороту
100,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
75 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Лита гума, без маркування
Протектор
32 mm
Діаметр
125 mm
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Ефективне самоочищення
Коридорні колеса з автоматично самоочисними доріжками