Поворотний Колісна опора 125 mm
Stora
Номер замовлення:
990034156
EAN:
4031582357639
Номер продукту:
2370PHP125P30-13 as
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Поворотний Колісна опора Stora оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено зі сталевого ли...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Stora оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку антистатичного типу, обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімального опору кочення. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання у візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів.
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
Надійний антистатичний захист
Антистатична версія для захисту користувачів від електростатичного розряду
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
Ефективне самоочищення
Коридорні колеса з автоматично самоочисними доріжками