Поворотний Колісна опора 125 mm
Stora
EAN:
4031582357646
Номер продукту:
2340PHP125P30-13
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Поворотний Колісна опора Stora оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено зі сталевого ли...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Stora оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку з антистатичними властивостями, обладнане прецизійним кульковим підшипником для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 157 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання у візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів.
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
Ефективне самоочищення
Коридорні колеса з автоматично самоочисними доріжками