Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання під навантаженням. Колесо має корпус з поліаміду з протектором, ідентичним за матеріалом корпусу колеса, та оснащене роликовим підшипником для зниження тертя. Діаметр колеса становить 108 мм, загальна висота конструкції - 132 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
3470UOJ108P62 T/G-small
EAN
4031582399974
Номер матеріалу S4
990002498
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
75 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
200 kg
Статичний Вантажопідйомність
400 kg
Загальна висота
132 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
0,81 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
60 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Довжина пластини
105 mm
Ширина тарілки
80 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
75 mm
Поворотне з’єднання
188 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
94 mm
Колесо
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
36 mm
Діаметр
108 mm
Ширина тіла
36 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник
Колір Колесо
Природний білий
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
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Різноманітні варіанти монтажу
Різні розміри кріплення для широкого спектра застосувань
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Фіксований Колісна опора 108 mm
Фіксований Колісна опора 108 mm
Alpha
3478UOJ108P62 T/G-small

Фіксована колісна опора Alpha з прямокутною пластиною кріплення виготовлена з використанням сталевого листа важкої конструкції для корпусу, що забезпечує надійність та довговічність у складних умовах експлуатації. Колесо діаметром 108 мм оснащене роликовим підшипником та виконане з поліаміду з протектором, ідентичним за матеріалом корпусу колеса, що гарантує оптимальне співвідношення між зносостійкістю та плавністю руху. Загальна висота опори становить 132 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різноманітні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 400 кг та динамічне навантаження до 200 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для широкого спектру промислових застосувань. Продукт знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

108 mm
132 mm
200 kg
108 mm
132 mm
200 kg