Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Galea оснащена прямокутною пластиною з відстанню отвір під болт США для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано системою поворотного підшипника з двома м'ячами перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, встановлене на підшипнику ковзання. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 141 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5070YGH100P52
EAN
4031582399530
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
66 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
141 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,48 kg
Назва продукту
Galea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина, відстань Отвір під болт США
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
52 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
44,5 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
76 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
72 mm
Довжина пластини
95 mm
Ширина тарілки
70 mm
Кронштейн
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
59 mm
Поворотне з’єднання
180 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
90 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен, електричний струмопровід
Матеріал протектору
Термопластичний каучук, електричний
Протектор
30 mm
Діаметр
100 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Підшипник ковзання
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)