Поворотний Колісна опора 100 mm
Galea
EAN:
4031582399455
Номер продукту:
5070PIO100P51
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора Galea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліам...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора Galea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на підшипнику ковзання для тихої роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 141 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 60 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 120 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)